Profilato canalina U 80x80
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
a = 80 mmb = 77 mm
c = 69 mmd = 2,5 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.487.45 |
---|---|
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 6,1 cm2 |
Peso spec. lunghezza | m = 1,64 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Montaggio calotta: avvitato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Montaggio calotta: avvitato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Montaggio calotta: nessuno | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Montaggio calotta: nessuno |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato canalina U 80x80
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria