Cerniera 8 in alluminio per profilato di bloccaggio 8 32x18
0.0.665.14
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Alette, alluminio, anodizzate, naturali
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
Cerniera alluminio leggera, set di bulloni D6
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.665.14 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 103 g |
Unita di consegna | 1 set |
Idoneità alla camera bianca | si |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
83021000
Cerniera 8 in alluminio per profilato di bloccaggio 8 32x18
0.0.665.14
Su richiesta