MotionKit unità lineare KGT 6
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 1400 mm
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60
Motore SE 60-150-3-60-AK-B
Controller BL 1-04/C
Cavo di potenza BL SC1 04/5, arancione
Cavo di trasduzione BL AKSC/5, verde
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.709.18 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 611 g |
Peso | m = 16,991 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Course: 600 mm | |
Course: 1400 mm | |
Course: 2600 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84879090
MotionKit unità lineare KGT 6
Su richiesta