item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-2600
0.0.702.65
Questo prodotto non è più disponibile.
Dati tecnici
Materiale incluso
Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 2600 mm
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60
Motore SE 60-150-3-60-AK-B
Controller C 1-02
Cavo di potenza SC1 05/5, arancione
Cavo di trasduzione AKSC/5, verde
Morsetto di schermatura D14, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.702.65 |
---|---|
ESD | Antistatico = No |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 28,09 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 43,46 cm4 |
Massa totale | m = m1 + H * m2 |
Carico di esercizio massimo | Fx max = 1.000 N |
Forza massima in direzione y | Fy max = 2.000 N |
Forza massima in direzione z | Fz max = 2.000 N |
Peso | m = 24,73 kg |
nominale spec. per lunghezza [g/mm] | m = 4,24 g/mm |
Peso spec. lunghezza | m = 4,24 kg/m |
Unita di consegna | 1 set |
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 3,253 kg |
Massa per mm di corsa | m2 = 4,67 g/mm |
accelerazione max. | amax. = 15 m/s2 |
Velocità max. | Vmax. = 1 m/s |
Ripetibilità | . = 0,01 mm |
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 30,21 kg mm2 |
Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 10,1 kg mm2/kg |
Inerzia di massa per m di corsa | JH = 43,1 kg mm2/m |
Corsa max. | Hmax. = 2.600 mm |
Coppia motrice max. | . = 3,7 Nm |
Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 15 Nm |
Momento massimo intorno all’asse y | My max = 120 Nm |
Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 120 Nm |
Momento di attrito | . = 0,2 Nm |
Distanza di sicurezza | smin = 26 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 850 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 650 mm |
Corsa | h = 20 mm/giro |
Momento resistente, x-asse | Wx = 8,19 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 14,44 cm3 |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84879090
item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-2600
0.0.702.65
Questo prodotto non è più disponibile.