Profilato di guarnizione


Variante scelta
Profilato di tenuta 4-5mm - XMS, grigio (0.0.649.93)
Profilato di tenuta 4-5mm - XMS, grigio
0.0.649.93
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.649.93
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 22,3 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 20 m
MaterialeTPV
Coloregrigio

Descrizione

Dopo la chiusura del telaio per porta e il tensionamento dell’elemento piano ha luogo la sigillatura per mezzo del profilato di tenuta da 4-5 mm - XMS.
Per la massima precisione di posizionamento e semplicità di montaggio dei profilati di tenuta si consiglia di bagnarli con acqua saponata prima di montarli.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-3 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  2-4 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-6 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-8 mm
Serie:  xUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 20000Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  xUnidad de suministro:  RuedaLargo:  20000 Color:  Gris GrisRango grosor placa:  4-5 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Codice tariffa doganale
40069000