Set per il fissaggio a terra
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Ancoraggio a terra M10x135
Dado simile a DIN 934-M10, acciaio, zincato
Rondella simile a ISO 7089-M10, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.485.82 |
---|---|
Qualità | zincato |
ESD | Antistatico = si |
Filetto | M10 |
Peso | m = 82 g |
Carico mass. | Fmax. = 3.570 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Momento torcente | M = 45 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Thread: M8 | Thread length: 95 | |
Thread: M10 | Thread length: 135 | |
Thread: M12 | Thread length: 150 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
UNSPSC 7.0
31162104
Codice tariffa doganale
73181558
Set per il fissaggio a terra
Su richiesta