Leva di bloccaggio
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.678.51 |
---|---|
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 46 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 16 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 20 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 25 | |
Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 9 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 16 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 20 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 25 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 30 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 40 | |
Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 9 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 32 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 40 | |
Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 9 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 20 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 25 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 32 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 40 | |
Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 11 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 16 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 25 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 32 | |
Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 40 | |
Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 11 | |
Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M10 | Długość gwintu: 10 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
Codice tariffa doganale
84879090
Leva di bloccaggio
Su richiesta