Appoggi con bloccaggio a terra
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.660.83 |
---|---|
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 222 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | GD-Zn |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: nessuno | Diametro: ø 40 mm | Diametro: 40 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | |
Serie: nessuno | Diametro: ø 60 mm | Diametro: 60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Serie: nessuno | Diametro: ø 60 mm | Diametro: 60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
Serie: nessuno | Diametro: ø 80 mm | Diametro: 80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: nero | |
Serie: nessuno | Diametro: ø 80 mm | Diametro: 80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | |
Serie: X | Diametro: ø 80 mm | Diametro: 80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23259219
eCl@ss 7.1
23259219
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000
Appoggi con bloccaggio a terra
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria