Connettore angolare per parapetto


Variante scelta
Connettore angolare per listelli all’altezza delle ginocchia (0.0.620.28)
Connettore angolare per listelli all’altezza delle ginocchia
0.0.620.28
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Elemento snodato D30, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Elemento snodato D30-R20, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Distanziale semi-snodi, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x10, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.620.28
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 102 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il connettore angolare per listelli all’altezza delle ginocchia consente di collegare il listello (realizzato con il profilato 6 D30) ad un montante per parapetti (realizzato con il profilato 8 D40 2NO180; 0.0.493.42). Il set contiene tutti gli elementi di fissaggio richiesti.
Il connettore si avvita alla testa del listello e si fissa nella scanalatura del montante. Lo snodo permette di montare il listello in modo tale da creare l’angolo desiderato, sia per il montaggio ad angolo retto ad una pedana, che per il montaggio ad una scala, creando l’angolo desiderato.

Varianti

Ordinare per

Connector diameter:  40 mm
Connector diameter:  30 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900