Connettore angolare per parapetto
Dati tecnici
Materiale incluso
Elemento snodato D40, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Elemento snodato D30-R20, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Distanziale semi-snodi, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x10, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x18, acciaio, zincato
Vite a testa svasata speciale DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.620.24 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 110 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Connector diameter: 40 mm | |
| Connector diameter: 30 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900