Connettore a croce D30
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Morse per connettore interno D30, GD-Al, naturale
1 Flangia doppia D30-10, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.700.14 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 94,5 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Anche la modifica a posteriori dell’angolo non pone difficoltà. Per la regolazione è sufficiente allentare leggermente la morsa su un lato del connettore. Questo consente di adattare rapidamente l’inclinazione di un telaio bloccato in posizione all’interno di un’intelaiatura.
Il connettore a croce D30-70 girevole è fornito premontato. Può essere utilizzato con tutti i componenti che presentano la geometria dei denti del sistema dei componenti LP.
Nota: per collegare liberamente i rinforzi incrociati è disponibile il connettore a sfera per il collegamento a croce D30 (0.0.683.69).
Varianti
Ordinare per
| Verbindungsart: Kreuzend | Winkellage: 90° | Profilabstand: 18.5 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: X | |
| Verbindungsart: Winkellage | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | Profilabstand: 90 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: ✓ | |
| Verbindungsart: Kreuzend | Winkellage: 90° | Profilabstand: 30 mm | Durchmesser: ø 40 mm | Drehbar: X | |
| Verbindungsart: Winkellage | Winkellage: 0°...360° | Profilabstand: 40 mm | Durchmesser: ø 30 mm | Drehbar: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910