Profilo per scritta D30 personalizzato
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
autoadesivo
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.643.98 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | trasparente |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 128 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
Materiale | PVC |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Variante: Normal | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Variante: Normal | Liefereinheit: Stück | |
Variante: Flex | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Variante: Flex | Liefereinheit: Stück |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
39162000
Profilo per scritta D30 personalizzato
Su richiesta