item
Coprigiunto

Coprigiunto


Visualizzare tutte le 9 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.666.35
Serie serie 8
Qualità alluminio brillante simile a RAL 9006
ESD Antistatico = No
Peso m = 91 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale Sint-St

Descrizione

Laschen aus gesintertem Stahl sind universelle Befestigungselemente zum Anschluss von gering belastetem Komponenten wie zum Beispiel Kabelkanälen, parallel liegender Profile oder beliebigen anderen Bauteilen.
Zur Verbindung von Laschen mit Bauteilen ohne Profilnut müssen diese mit entsprechenden Durchgangsbohrungen oder Gewinden versehen werden.
Als Profilverbindung oder zur Verstärkung von Profilverbindungen bietet item Laschen und Winkel aus massivem Stahl und Zink-Druckguss an.

Varianti

Ordinare per

Série:  8 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Rectangulaire Type de rainure:  8 mm
Série:  5 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  5 mm
Série:  6 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  6 mm
Série:  8 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Matériau:  Acier Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Matériau:  Acier Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  -
Série:  10 Matériau:  Acier fritté (sintérisé) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  10 mm
Série:  8 Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Type de connexion:  Rectangulaire Type de rainure:  8 mm
Série:  8 Matériau:  Acier Couleur:  alu blanc alu blanc Type de connexion:  Parallèle Type de rainure:  8 mm

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098