Lastra a doppia parete 4,5 mm PP, bianco
0.0.658.36
50 3.010
50 2.010
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto non è più disponibile.
Dati tecnici
Materiale incluso
Dickentoleranz ± 5 %
Bitte beachten Sie, dass sich das erste Maß (Länge) auf die Seite bezieht, die parallel zu den Stegen verläuft.
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.658.36 |
---|---|
Qualità | bianco |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. sezione | m = 0,9 kg/m2 |
Unita di consegna | Lungh. max. 3010x2010 mm |
Materiale | PP |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Codice tariffa doganale
39202080
Lastra a doppia parete 4,5 mm PP, bianco
0.0.658.36
50 3.010
50 2.010
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto non è più disponibile.