item
Filettatura connettore standard

Filettatura connettore standard

12 30

Visualizzare tutte le 5 varianti
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

(Filettatura per collegamento standard 8)

Proprietà

Nr. articolo 0.0.026.95
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Filetto M8
Lunghezza di filetto b = 18 mm
Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

Lavorazione di profilati per collegamenti standard o universali. La posizione dei fori e delle filettature deve essere indicata al momento dell’ordinazione.

Varianti

Ordinare per

Thread length:  12 Thread:  M5
Thread length:  16 Thread:  M6
Thread length:  20 Thread:  M8
Thread length:  25 Thread:  M10
Thread length:  30 Thread:  M12

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Codice tariffa doganale
76042100