Dati tecnici
Materiale incluso
Leva 70/45 per unità di sblocco D30, acciaio, zincato
2 Bussole, acciaio, zincato
2 Distanziali, acciaio, zincato
2 Adattatori 6 30x30/D30, GD-Al, naturale
2 Rondelle DIN 440-M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.658.84 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 282 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipo: standard | Forma: Forma a L | Incl. tecnica di collegamento: ✓ | |
Tipo: pesante | Forma: Forma a L | Incl. tecnica di collegamento: X | |
Tipo: standard | Forma: Forma a L | Incl. tecnica di collegamento: X | |
Tipo: standard | Forma: Forma a I | Incl. tecnica di collegamento: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098