Arresto magnetico
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, PA-GF, grigio
Vite a testa svasata DIN 7991-M4x12, acciaio, zincato
Rondella ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, zincato
Tassello scorrevole V 8 acciaio M4, zincato
Vite a testa piana DIN 921-M4x5, acciaio, zincato come piano di supporto
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.669.30 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 31 g |
Unita di consegna | 1 set |
Idoneità alla camera bianca | si |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Couleur: gris | Dimension modulaire: 40x40 mm | |
Couleur: noir | Dimension modulaire: 40x40 mm | |
Couleur: gris | Dimension modulaire: 32x18 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097
Arresto magnetico
Su richiesta