item
Modello base Nastro trasportatore a cinghia dentata - non cumulabile

Modello base Nastro trasportatore a cinghia dentata - non cumulabile

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

il nastro trasportatore a cinghia dentata configurato, lungo 3.000 mm, largo 80 mm, non cumulabile, è indicato per il trasporto normale di piccoli pezzi dal peso elevato o cassette di piccole dimensioni. Nella lunghezza di 3.000 mm il nastro presenta un carico parziale di 25 kg/m che consente il trasporto di carichi fino a 75 kg.
Il nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D è disponibile con cinghia dentata cumulabile e antistatica oppure non cumulabile in due larghezze e con lunghezza fino a 6.000 mm. La cinghia dentata con cavetti in acciaio integrati trasporta senza slittamenti anche le merci pesanti e garantisce una lunga durata.

Note sul nastro trasportatore industriale:
- Il motore deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- La struttura di sostegno deve essere rafforzata mediante una traversa longitudinale e, a partire da una lunghezza di 2.000 mm, dovrebbero essere montate ulteriori strutture di sostegno.
- Per evitare il cedimento della cinghia dentata, a partire da una lunghezza di 2.000 mm è necessario montare un set di supporto BFT 8.
- Un nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D-80 con cinghia dentata non cumulabile può essere azionato con massimo 100 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD