item
Modello base Nastro trasportatore - cumulabile, antistatico

Modello base Nastro trasportatore - cumulabile, antistatico

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

il nastro trasportatore configurato, lungo 2.000 mm, largo 320 mm, cumulabile e antistatico, è indicato per il trasporto normale di materiale sfuso di diverso tipo. Con il nastro trasportatore antistatico possono essere trasportati senza problemi anche componenti elettronici sensibili, ad esempio all’interno di contenitori per carichi ridotti ESD. Il nastro trasportatore cumulabile offre inoltre la possibilità di cumulare la merce trasportata in una posizione definita, ad esempio per eseguire lavori di montaggio, prelievi e controlli, oppure per il buffering. Nella lunghezza di 2.000 mm, con un carico parziale di 25 kg/m è possibile trasportare carichi di massimo 35 kg.
Il nastro trasportatore 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in otto larghezze fino a 400 mm e con interasse fino a 6.000 mm. Il nastro trasportatore antistatico consente, tra l’altro, un trasporto sicuro dei componenti elettronici sensibili.

Note sul nastro trasportatore industriale:
- Il motore deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- La struttura di sostegno deve essere rafforzata mediante una traversa longitudinale e, a partire da una lunghezza di 2.000 mm, dovrebbero essere montate ulteriori strutture di sostegno.
- L’idoneità ESD deve essere verificata su base regolare sulla base dei requisiti dei componenti trasportati.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-320 cumulabile e antistatico può essere azionato con massimo 35 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD