item
Modello base Nastro trasportatore doppio - cumulabile

Modello base Nastro trasportatore doppio - cumulabile

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

il nastro trasportatore configurato, lungo 2.000 mm, largo 40 mm su una larghezza totale del trasportatore di 240 mm e non cumulabile, è indicato per il trasporto normale di materiale sfuso rigido e di dimensioni definite. Grazie alla stabilità intrinseca del materiale trasportato sono sufficienti due sottili nastri trasportatori. Lo spazio intermedio può essere utilizzato ad esempio per arresti meccanici o elettrici, impianti di videoregistrazione o sensori.
Nella lunghezza di 2.000 mm, con un carico parziale di 25 kg/m è possibile trasportare sul nastro e cumulare carichi di massimo 8 kg.
Il nastro trasportatore doppio 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in due larghezze e con interasse fino a 6.000 mm. La larghezza complessiva del trasportatore sincronizzato può raggiungere i 2.400 mm.

Note sul nastro trasportatore industriale:
- Il motore deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- La struttura di sostegno deve essere rafforzata mediante una traversa longitudinale e, a partire da una lunghezza di 2.000 mm, dovrebbero essere montate ulteriori strutture di sostegno.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-40 cumulabile può essere azionato con massimo 8 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD