item
Modello base Nastro trasportatore - non cumulabile, con pendenza di 10°

Modello base Nastro trasportatore - non cumulabile, con pendenza di 10°

Su richiesta
configurazione

Dati tecnici

Proprietà

Unita di consegna 1 pezzo

Descrizione

il nastro trasportatore configurato, lungo 2.000 mm, largo 320 mm, con una pendenza di 10° e non cumulabile, è indicato per il trasporto in pendenza di materiale sfuso e oggetti non rigidi. La larghezza di 320 mm consente il trasporto sicuro di merci di diverse dimensioni da un’altezza ad un’altra. Così, ad esempio, è possibile trasportare il materiale sfuso verso l’apertura di un buffer di materiale oppure compensare un dislivello verso una postazione di lavoro ergonomica. Nella lunghezza di 2.000 mm, con un carico parziale di 25 kg/m è possibile trasportare carichi di massimo 50 kg.
Il nastro trasportatore 8 40 D è disponibile in versione cumulabile, non cumulabile e antistatica, in otto larghezze fino a 400 mm e con interasse fino a 6.000 mm.

Note sul nastro trasportatore industriale:
- Il motore deve essere selezionato sulla base delle caratteristiche del processo e della merce trasportata sul nastro.
- La struttura di sostegno deve essere rafforzata mediante una traversa longitudinale e, a partire da una lunghezza di 2.000 mm, dovrebbero essere montate ulteriori strutture di sostegno.
- Il peso massimo della merce trasportata varia a seconda della pendenza, della velocità di trasporto e della merce trasportata, pertanto deve essere verificato per ciascuna applicazione specifica.
- Un nastro trasportatore 8 40 D-320 non cumulabile può essere azionato con massimo 100 kg e con un carico parziale di 25 kg/m.

Downloads

Documentazione del progetto

Con quale livello di dettaglio desideri creare la documentazione ora?

Cosa comprende?

Dati CAD