Set di fissaggio per motore M


Variante scelta
Set di fissaggio per motore 8 40 D16 M (0.0.725.76)
Set di fissaggio per motore 8 40 D16 M
0.0.725.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Adattatore motore D16 D60 M, Al
1 Copertura puleggia motrice 8 40 M, Al
1 Giunto elastico D16/d13, Al/acciaio/TPU
1 Albero di trasmissione D16, acciaio, nero
1 Chiavetta DIN 6885-A-5x5x25, acciaio
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x40, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
4 Viti a testa esagonale ISO 4017-M6x20, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.76
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 463 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di fissaggio per motore 8 40 D16 M collega un motore AC D16 a un nastro trasportatore con trasmissione centrale. Il set di fissaggio viene avvitato al motore e poi montato sul lato destro o sinistro del nastro trasportatore, in corrispondenza della testata motore M. L’orientamento della trasmissione può essere modificato a intervalli di 90°.
Il set di fissaggio per motore M trasmette la potenza del motore alla puleggia motrice. L’albero di trasmissione viene inserito nell’albero cavo del motore senza ulteriori lavorazioni. Un giunto elastico con corona in elastomero compensa piccoli errori di allineamento della puleggia motrice.
L’uscita albero opposta della puleggia motrice è coperta da una calotta.

Varianti

Ordinare per

Shaft diameter:  ø 14 mm
Shaft diameter:  ø 16 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090