Set di fissaggio per motore M
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Adattatore motore D14 D65 M, Al
1 Copertura puleggia motrice 8 40 M, Al
1 Campana coprigiunto D80/d50, Al
1 Giunto elastico D16/d13, Al/acciaio/TPU
1 Albero di trasmissione D14, acciaio, nero
1 Chiavetta DIN 6885-A-5x5x25, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M6x50, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
4 Viti a testa esagonale ISO 4017-M6x20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.79 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 972 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set di fissaggio per motore M trasmette la potenza del motore alla puleggia motrice. L’albero di trasmissione viene inserito nell’albero cavo del motore senza ulteriori lavorazioni. Un giunto elastico con corona in elastomero compensa piccoli errori di allineamento della puleggia motrice.
L’uscita albero opposta della puleggia motrice è coperta da una calotta.
Varianti
Ordinare per
| Shaft diameter: ø 14 mm | |
| Shaft diameter: ø 16 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84879090