item
Nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D

Nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D

0.0.711.34

Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
configurazione

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.711.34
interasse nastro trasportatore LA = 500–6000 mm
Disposizione della trasmissione Lato di uscita sinistra/destra
Pozione della trasmissione 0°; 90°; 180°; 270°
Serie serie 8
Serie FT
Larghezza complessiva del trasportatore BG = 40, 80 mm
Peso m = 7,147 kg
Unita di consegna 1 pezzo
Carico totale max. durante il trasporto 100 kg
Carico totale max. con trasporto cumulabile 50 kg
Carico del percorso max. 25 kg/m
Tensione nominale Un = 230/400 V
Velocità del nastro trasportatore BFT V TB = 2.8–31.4 m/min
Larghezza del nastro trasportatore BT = BG-8 mm

Descrizione

Il nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D è disponibile in due larghezze, con lunghezza fino a 6.000 mm. La cinghia dentata con cavetti in acciaio integrati trasporta senza slittamenti anche le merci pesanti e garantisce una lunga durata.
Le spalle di contenimento ad attrito ridotto sostengono la cinghia dentata in presenza di forze laterali e aumentano la sicurezza sul lavoro. A seconda del tipo di superficie, il nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40 D consente un trasporto cumulabile grazie all’attrito statico ridotto oppure continuo con una pendenza fino a 20°.
Il robusto telaio portante con due scanalature 8 liberamente utilizzabili agevola il fissaggio di accessori, il collegamento di sostegni e l’integrazione nelle macchine.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84283300