item
Nastro trasportatore doppio 8 40 D

Nastro trasportatore doppio 8 40 D

0.0.711.33

Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
configurazione

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.711.33
Larghezza complessiva del trasportatore BG = 172–2400 mm
interasse nastro trasportatore LA = 500–6000 mm
Disposizione della trasmissione Lato di uscita sinistra/destra
Pozione della trasmissione 0°; 90°; 180°; 270°
Serie serie 8
Serie FT
Larghezza trasportatore BF = 40, 80 mm
Unita di consegna 1 pezzo
Carico totale max. durante il trasporto 55 kg
Carico totale max. con trasporto cumulabile 17 kg
Carico del percorso max. 25 kg/m
Tensione nominale Un = 230/400 V
Velocità del nastro trasportatore BFT V TB = 2.5–28.9 m/min
Larghezza del nastro trasportatore BT = BF-5 mm

Descrizione

Il nastro trasportatore doppio 8 40 D è disponibile in due larghezze e con lunghezza fino a 6.000 mm. La distanza tra i nastri può essere scelta in base all’applicazione. I nastri sincronizzati consentono il trasporto efficiente dei prodotti rigidi.
Il robusto telaio portante con quattro scanalature 8 liberamente utilizzabili agevola il fissaggio di accessori, il collegamento di sostegni e l’integrazione nelle macchine. Lo spazio libero tra i due nastri permette il montaggio di sensori e attuatori sotto la merce trasportata.
A seconda del tipo di superficie, il nastro trasportatore doppio 8 40 D consente un trasporto cumulabile grazie all’attrito statico ridotto oppure continuo con una pendenza fino a 20°.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84283300