Nastro trasportatore doppio a cinghia dentata 8 40 D
0.0.711.35
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.711.35 |
---|---|
Larghezza complessiva del trasportatore | BG = 172–2400 mm |
interasse nastro trasportatore | LA = 500–6000 mm |
Disposizione della trasmissione | Lato di uscita sinistra/destra |
Pozione della trasmissione | 0°; 90°; 180°; 270° |
Serie | serie 8 |
Serie | FT |
Larghezza trasportatore | BF = 40, 80 mm |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Carico totale max. durante il trasporto | 100 kg |
Carico totale max. con trasporto cumulabile | 50 kg |
Carico del percorso max. | 25 kg/m |
Tensione nominale | Un = 230/400 V |
Velocità del nastro trasportatore BFT | V TB = 2.8–31.4 m/min |
Larghezza del nastro trasportatore | BT = BF-8 mm |
Descrizione
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84283300