Inserti in gomma


Variante scelta
Inserto in gomma 80x40, nero (0.0.609.05)
Inserto in gomma 80x40, nero
0.0.609.05
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua

Proprietà

Nr. articolo0.0.609.05
Antistaticosi
Pesom = 43,1 g
Durezza80 Sh A
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeNBR
Colorenero

Descrizione

Il relativo inserto in gomma è idoneo come stabilizzatore e serve per proteggere il pavimento contro eventuali danneggiamenti.

Varianti

Ordinare per

Diamètre:  ø 30 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  2
Diamètre:  ø 40 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  2
Diamètre:  ø 60 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  2.2
Diamètre:  ø 80 mmForme:  ConiqueLongueur de l'arête X:  0Longueur de l'arête Y:  0Hauteur/profondeur Z:  3
Diamètre:  ø 80 mmForme:  CylindriqueLongueur de l'arête X:  -Longueur de l'arête Y:  -Hauteur/profondeur Z:  10
Diamètre:  -Forme:  AngulaireLongueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  40Hauteur/profondeur Z:  3

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
40169997