Profilato 6 60x24
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.608.90 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 4,98 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2,74 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 3,14 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 17,1 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1,34 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 500 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 2,53 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 5,7 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6.000
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 6 60x24
Su richiesta