Profilato 8 40x40


Variante scelta
Profilato 8 40x40 3NO leggero, naturale (0.0.693.22)
Profilato 8 40x40 3NO leggero, naturale
0.0.693.22
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

Proprietà

Nr. articolo0.0.693.22
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 6,73 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 5,88 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 9,39 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 9,67 cm4
Pesom = 1,81 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4,64 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4,84 cm3

Descrizione

Il profilato 8 40x40 3NO leggero è un profilato costruttivo universale in pregiato alluminio anodizzato nella misura modulare della serie 8.
Nella versione leggera, il profilato in alluminio dal peso ridotto presenta tre scanalature 8 chiuse che possono essere aperte con estrema semplicità. Il profilato di alluminio può essere utilizzato per telai con superfici esterne chiuse facili da pulire.
I profilati della serie 8 sono disponibili nelle versioni standard, leggera ed E (Economy). Grazie ad ulteriori accorgimenti, a parità di lunghezza, un profilato 8 40x40 leggero pesa circa il 30% in meno di un profilato 8 40x40. Un profilato 8 40x40 E pesa circa il 45% in meno.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
I profilati 8 leggeri sono disponibili con scanalature chiuse in diverse configurazioni. La copertura in alluminio può essere aperta parzialmente o totalmente per utilizzare la scanalatura sottostante. La versione NO designa una scanalatura particolarmente semplice da aprire con due intagli sotto la superficie.
Per i collegamenti tra profilati è possibile utilizzare il set di collegamento automatico 8 NO (0.0.489.96). Esso richiede un’apertura minima della scanalatura e viene fornito provvisto di calotta.

Istruzioni di montaggio

L'apriscanalatura 8N viene utilizzato, partendo dal lato frontale del profilato o da un'apertura iniziale sufficientemente ampia, per rimuovere la copertura della scanalatura sulla lunghezza desiderata. Nel caso in cui l'apertura non venga eseguita fino alla fine del profilato, la fine dell'apertura dovrà essere determinata mediante un foro di ⌀ 9,2 mm.
Per aprire la copertura della scanalatura si consiglia di praticare, all’inizio ed alla fine dell’apertura desiderata, un foro di ⌀ 9,2 mm.
Successivamente è possibile rimuovere senza problemi la copertura della scanalatura sollevandola mediante un cacciavite.
Si consiglia di sbavare i bordi dell’apertura.
Attraverso l’apertura così ottenuta è possibile inserire, ad esempio, dei tasselli scorrevoli.

Varianti

Ordinare per

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  50 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EstándarRanuras:  Abiertas AbiertasIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  EconomyRanuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Integración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosIntegración de funciones:  Ninguno
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosIntegración de funciones:  Apertura de ranura sencilla (NO)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosIntegración de funciones:  Apertura de ranura sencilla (NO)
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Diseño:  LightRanuras:  Todos cerrados Todos cerradosIntegración de funciones:  Apertura de ranura sencilla (NO)
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Diseño:  LightRanuras:  Todos cerrados Todos cerradosIntegración de funciones:  Apertura de ranura sencilla (NO)

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100