Profilato 8 W80x80 E
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 7.0.001.12 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 8,6 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2,85 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 48,52 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 48,52 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 2,32 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 1750 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 8,92 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 8,92 cm3 |
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 3.000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 8 W80x80 E
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria