Piedino di regolazione PA
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, PA-GF, grigio
Perno filettato, dado e rondella, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.627.80 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 71 g |
Carico mass. | Fmax. = 1.500 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Kreis | Durchmesser: 40 | |
Baureihe: X | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | Durchmesser: 39 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024900
Piedino di regolazione PA
Su richiesta