Braccio orientabile, ad altezza regolabile
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Braccio orientabile, GD-Al
Elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.723.73 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2,61 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 2-10 kg |
Descrizione
La piastra d’accoppiamento universale permette il fissaggio di soluzioni realizzate con profilati con scanalatura 8 e componenti per postazioni di lavoro.
Il quarto snodo e la divisione in due parti del braccio assicurano un raggio d’azione più ampio e una distanza ottimale dall’utente.
Varianti
Ordinare per
| Number of joints: 3 | |
| Number of joints: 4 |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096