Flangia D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Flangia 90x90, acciaio, zincato
2 Viti DIN 912-M6x8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.655.54 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 300 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Utilizzando l’adattatore 8 D30 o la connessione 8 D30-90° è possibile fissare alla flangia uno o anche due tubolari (profilati) D30. Inoltre, l’impiego del connettore parallelo D30 permette di realizzare strutture di base particolarmente stabili.
Grazie al principio costruttivo della tecnica di collegamento perimetrale è possibile fissare le strutture esistenti a qualsiasi elemento piano, anche in un secondo momento.
Varianti
Ordinare per
| Diseño: Estándar | Alto/profundidad Z: 5 | |
| Diseño: Alto rendimiento | Alto/profundidad Z: 80 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098
Flangia D30
* Indicazione obbligatoria