Piastra di adattamento per ruote
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra, alluminio, nera
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x25, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M10x20, acciaio, zincate
4 Rondelle DIN 433-10,5, acciaio, zincate
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.007.76 |
---|---|
Serie | serie 12 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1,34 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 8 | Maß X: 160 | Maß Y: 120 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 12 | Maß X: 180 | Maß Y: 160 | Nuttyp: 12 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990
Piastra di adattamento per ruote
Su richiesta