item
Set universale di collegamento

Set universale di collegamento


Visualizzare tutte le 27 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Connettori universali pneumatici 8, GD-Zn
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.364.46
Serie serie 8
Qualità zincato
ESD Antistatico = No
Peso m = 45 g
Unita di consegna 1 set
Coppia di serraggio, zincato Mzinc. = 14 Nm

Descrizione

Il collegamento frontale di due profilati, ad es. per il prolungamento di pezzi di profilato, viene ottenuto con set universali per collegamento pneumatico di testa 8.
In alternativa possono essere utilizzati anche i set per il collegamento di testa automatico 8.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Line:  5 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  10 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  12 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  6 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  10 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  6 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  5 Second line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Stainless steel Connection type:  Right angled Model:  Both sides
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Right angled Model:  One-sided
Line:  8 Second line:  keine Material:  Steel (bright zinc-plated) Connection type:  Butting Model:  One-sided

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
79070000