Profilato 12 240x120
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.001.14 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 112 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 2.067,75 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.815,2 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 6.168,9 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 30,24 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 10000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 302 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 514,1 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6.000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 12 240x120
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria