Profilato 5 20x20
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.370.15 |
---|---|
Serie | Serie 5 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 1,8 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 0,07 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0,72 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0,72 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0,48 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 500 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0,72 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 0,72 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: aperte | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: aperte | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: aperte | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: aperte | Colore: nero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: aperte | Colore: nero | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Scanalature: chiuse su 3 lati | Colore: Alluminio naturale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Scanalature: chiuse su 3 lati | Colore: Alluminio naturale |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 3.000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 5 20x20
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria