Profilato di copertura (NBR)


Variante scelta
Profilato di copertura 8 32x4, nero (0.0.388.85)
Profilato di copertura 8 32x4, nero
0.0.388.85
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

durezza 80 Sh A, resistente all’olio e all’acqua

Proprietà

Nr. articolo0.0.388.85
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 60 g
Pesom = 180 g/m
Durezza80 Sh A
Unita di consegna1 rotolo da 20 m
MaterialeNBR
Colorenero

Descrizione

Profilati di copertura come copertura elastica della scanalatura del profilato o delle superfici laterali dello stesso; particolarmente adatti come rivestimento antiscivolo per scalini, ripiani per scaffali, o come battuta per porte scorrevoli o simili.

Nota: la tolleranza di lunghezza per i pezzi grezzi è di massimo +10 mm.

Varianti

Ordinare per

Série:  5Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  2.2Type de rainure:  5 mm
Série:  5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  2.2Type de rainure:  5 mm
Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  3Type de rainure:  6 mm
Série:  6Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  3Type de rainure:  6 mm
Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  10 ... 20000Hauteur/profondeur Z:  3.5Type de rainure:  8 mm
Série:  8Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000 Hauteur/profondeur Z:  3.5Type de rainure:  8 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
40169997