Lavorazione connettore universale
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Dati tecnici
Materiale incluso
(Foratura a più diametri per il connettore universale 8)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.026.97 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Diametro | d = 20 mm |
ESD | Antistatico = No |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Diámetro: 4.3 | Profundidad: 18.5 | Diámetro de avellanado: 12 | Profundidad de avellanado: 8.5 | |
Diámetro: 7 | Profundidad: 28 | Diámetro de avellanado: 11 | Profundidad de avellanado: 9 | |
Diámetro: 5.5 | Profundidad: 25.7 | Diámetro de avellanado: 16 | Profundidad de avellanado: 12.7 | |
Diámetro: 9 | Profundidad: 42 | Diámetro de avellanado: 15 | Profundidad de avellanado: 12 | |
Diámetro: 7 | Profundidad: 22 | Diámetro de avellanado: 20 | Profundidad de avellanado: 5 | |
Diámetro: 7 | Profundidad: 33 | Diámetro de avellanado: 20 | Profundidad de avellanado: 16 | |
Diámetro: 9 | Profundidad: 41 | Diámetro de avellanado: 25 | Profundidad de avellanado: 20 | |
Diámetro: 12 | Profundidad: 48 | Diámetro de avellanado: 30 | Profundidad de avellanado: 24 |
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Codice tariffa doganale
76042100
Lavorazione connettore universale
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.