Listello profilato
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.196.30 |
---|---|
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 1,14 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 0,07 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0,28 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0,12 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0,3 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0,22 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 0,17 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión X: 8 mm | Dimensión Y: 15 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Dimensión X: 8 mm | Dimensión Y: 15 mm | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión X: 11,5 mm | Dimensión Y: 19 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Dimensión X: 11,5 mm | Dimensión Y: 19 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
35070201
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
76042990
Listello profilato
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria