Carico pesante binario telescopico


Variante scelta
Binario telescopico per carico pesante 19,1x53,1 L500, sovraestensione, zincato (0.0.719.73)
Binario telescopico per carico pesante 19,1x53,1 L500, sovraestensione, zincato
0.0.719.73
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Binari telescopici per carico pesante 19,1x53,1 L500, sovraestensione

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.73
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Caricomax. 140 kg per coppia
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 2,94 kg
Temperatura ambiente (in azienda)-20 °C … +70 °C
Unita di consegna1 set
Materialeacciaio
Durata di utilizzo80.000 cicli

Descrizione

Il binario telescopico per carico pesante 19,1x53,1 L500, per sovraestensione, particolarmente robusto, presenta una lunghezza del binario di 500 mm e una lunghezza di estrazione di 523,5 mm.
Un fermo integrato impedisce l’estensione involontaria dei binari una volta chiusi.
I binari telescopici per sovraestensione possono essere fissati ai profilati con scanalatura 5, 6 o 8, nonché agli elementi piani, per consentire l’estrazione di cassetti o vassoi oltre l’intelaiatura per un migliore accesso al relativo contenuto. Questo permette di realizzare carrelli di servizio ergonomici e robuste cassettiere.
Per raggiungere i valori di carico massimi è necessario utilizzare le posizioni di fissaggio descritte nelle istruzioni di montaggio.

Varianti

Ordinare per

Carga:  Máx. 130 kg por parLargo:  400 mm
Carga:  máx. 140 kg por parLargo:  500 mm
Carga:  máx. 120 kg por parLargo:  600 mm
Carga:  máx. 110 kg por parLargo:  700 mm
Carga:  máx. 100 kg por parLargo:  790 mm
Carga:  Máx. 80 kg por parLargo:  900 mm
Carga:  Máx. 70 kg por parLargo:  1 m

Downloads

Dati CAD

“Binario telescopico per carico pesante 19,1x53,1 L500, sovraestensione, zincato” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Codice tariffa doganale
83024900