Tubolare


Variante scelta
Tubolare D32 Al, naturale (0.0.472.22)
Tubolare D32 Al, naturale
0.0.472.22
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.472.22
AntistaticoNo
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2,84 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1,5 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1,5 cm4
Pesom = 0,34 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0,94 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0,94 cm3

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Plastique (PVC)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Codice tariffa doganale
76042100