Tubolare


Variante scelta
Tubolare D50 KU, nero (0.0.453.85)
Tubolare D50 KU, nero
0.0.453.85
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Temperatura d’impiego 0 - 60°C

Proprietà

Nr. articolo0.0.453.85
AntistaticoNo
Momento d’inerzia a torsioneIt = 21,26 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 10,9 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 10,9 cm4
Pesom = 0,62 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
MaterialePVC
Colorenero
Momento resistente, x-asseWx = 4,36 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4,36 cm3

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 50 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Aluminium (natur)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 32 mmMaterial:  Kunststoff (PVC)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39172310