item
Rulliere

Rulliere


Visualizzare tutte le 47 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.648.77
Serie Serie D30
Qualità grigio simile a RAL 7042
ESD Antistatico = No
Peso spec. lunghezza m = 900 g/m
Unita di consegna 1 pezzo da 3000 mm

Descrizione

Tagliare a misura – agganciare – avvitare – fatto: grazie alla sua struttura robusta, la rulliera in acciaio D30 item funge da base per tante applicazioni. È fornita pronta per il montaggio. Il profilato per rulliera in lamiera di acciaio può essere tagliato alla lunghezza desiderata senza difficoltà. Una grande scelta di supporti permette di realizzare percorsi di trasporto in parecchie situazioni di montaggio e con angoli a piacere.
La rulliera in acciaio D30 è composta da rulli altamente scorrevoli su assi in acciaio e garantisce una lunga durata. A seconda della silenziosità di funzionamento richiesta, sono disponibili sia la rulliera D30 in acciaio (con o senza spalla), sia la rulliera D30/2 in acciaio (distanza tra gli assi dimezzata).
Di norma, sulla rulliera D30 in acciaio con rulli in acciaio è possibile trasportare senza contenitore anche ciò che graffierebbe o danneggerebbe i rulli normali. Grazie al rivestimento in acciaio, i rulli garantiscono la massima resistenza a componenti metallici o con spigoli vivi.
Durante la costruzione di scaffalature è necessario rispettare diverse direttive quali le norme della DGUV. Tenere presente che la capacità di carico delle rulliere item può essere superiore alla portata di altri componenti. La flessione (f) massima consigliata da item per due rulliere parallele è: f < 1/100 a
Forza consentita sui singoli rulli della rulliera D30/2 in acciaio: F < 50 N

Varianti

Ordinare per

Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  De una cara Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Acero (cincado) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  6 Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  6 Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  6 Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Corte
Serie:  LPS Modelo:  En ambos lados Material:  Aluminio (natural) Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural Unidad de suministro:  Pieza
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte
Serie:  8 Modelo:  sin lado Material:  Aluminio (natural) Color:  Negro Negro Unidad de suministro:  Corte

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283920