Inserti binari a rulli
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Rullo D30, PA
Involucro, PA-GF, nero
Asse, acciaio, inox
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.627.08 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Qualità | verde segnale simile a RAL 6032 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 18,1 g |
Carico mass. | Fmax. = 100 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GF |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: rouge | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: jaune | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: vert | Galet: Galet D30-22 m. Joue | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: X | |
Type de transport: Galets | Couleur: noir | Galet: Galet D11-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Billes | Couleur: - | Galet: Bille D24 | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Glissières | Couleur: noir | Galet: Cale | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Brosses | Couleur: noir | Galet: Brosse | Sécurité ESD: ✓ | |
Type de transport: Insert de blocage | Couleur: noir | Galet: Insert de blocage | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39174000
Inserti binari a rulli
Su richiesta