Profilato per rulli di scorrimento
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.390.01 |
---|---|
Serie | Serie 5 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 4,3 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 0,82 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2,99 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3,06 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1,16 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 1,98 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 2,05 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato per rulli di scorrimento
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria