Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rullo frenante D52 z16
2 Fissaggi per rullo frenante M6, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.718.59 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 644 g |
| Carico amm. | Famm. = 500 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Il rullo frenante è fornito con pignone per catena premontato.
L’involucro in alluminio presenta anche tre cavità per guidare i cavi intorno al rullo frenante.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84313900