Fissaggio per catena 1/2" M6-50
0.0.708.59
Questo prodotto sarà presto disponibile.
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Coprigiunto, acciaio, zincato
1 Maglia di chiusura 1/2″, acciaio
1 Distanziale cavo D17/D6-5, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
1 Distanziatore D12/D6-4, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7093-1-6-200 HV, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.708.59 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 54 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.1
23170402
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
73269098
Fissaggio per catena 1/2" M6-50
0.0.708.59
Questo prodotto sarà presto disponibile.