Pignone per catena z16 D34,8-5,2

0.0.714.48


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Pignone per catena z16 D34,8-5,2, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.714.48
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 40 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

Il pignone per catena z16 D34,8-5,2 trasmette il momento del moto di una catena da 1/2″ (0.0.465.17) a un tubolare profilato. Si fissa con l’ausilio del manicotto di supporto D30-43 M35 (0.0.714.50).
Grazie agli anelli distanziatori forniti in dotazione, un manicotto di supporto D30-43 M35 è in grado di supportare due pignoni per catena. Il profilato portante viene supportato in modo mobile con il set per flangia cuscinetto 8 D30 120X30 M6 (0.0.715.23) e funge da albero di sincronizzazione. Per la trasmissione della forza in due punti diversi, sul profilato è possibile utilizzare più manicotti di supporto.
Nelle applicazioni Karakuri/LCA, la catena (0.0.465.17) rappresenta un’alternativa alla fune. Viene collegata a un profilato con l’ausilio del fissaggio per catena 1/2″ M6-50 (0.0.708.59). Il rinvio viene eseguito con il rullo D75/D55 (0.0.708.62) e il connettore per catena 1/2″ 90° (0.0.708.60).
Per la trasmissione della forza si utilizza il pignone per catena z16 D34 (0.0.714.48) che viene fissato a un tubolare profilato D30 pesante con l’ausilio del manicotto di supporto D30-43 M35 (0.0.714.50). Con il set flangia cuscinetto 8 D30 120x30 (0.0.715.23), tale tubolare profilato viene supportato in modo da poter essere ruotato.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Codice tariffa doganale
84839089