Connettore per catena 1/2″ 90°

0.0.708.60


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Connettore per catena 90°, acciaio, zincato
2 Maglie di chiusura 1/2″, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.60
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 14 g
Carico mass.Fmax. = 1400 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Con il connettore per catena 1/2″ 90° è possibile ruotare di 90° l’orientamento di una catena da 1/2″ (0.0.465.17), senza variazioni dell’angolazione. In questo modo la forza può essere trasmessa in un’altra direzione in assenza di gioco.
Per la rotazione dell’asse, la catena viene aperta in un punto e le sue sezioni di catena separate vengono unite con il connettore per catena 1/2″ 90°. Le due maglie di chiusura necessarie sono fornite in dotazione. Per chiuderle, utilizzare una pinza appuntita.
Nelle applicazioni Karakuri/LCA, la catena (0.0.465.17) rappresenta un’alternativa alla fune. Viene collegata a un profilato con l’ausilio del fissaggio per catena 1/2″ M6-50 (0.0.708.59). Il rinvio viene eseguito con il rullo D75/D55 (0.0.708.62) e il connettore per catena 1/2″ 90° (0.0.708.60).
Per la trasmissione della forza si utilizza il pignone per catena z16 D34 (0.0.714.48) che viene fissato a un tubolare profilato D30 pesante con l’ausilio del manicotto di supporto D30-43 M35 (0.0.714.50). Con il set flangia cuscinetto 8 D30 120x30 (0.0.715.23), tale tubolare profilato viene supportato in modo da poter essere ruotato.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.1
23170402
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
73151900